• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Bir bakışta 2D görüntü sensörleri

İletişim arayüzü İşletme arayüzü Aydınlatma Lens Ürün no.
Ethernet
TCP/IP

(8-kutup, A- kodlu)
RGB-W
(polarizasyon filtresi entegre)
Standart 16° O2D500
Geniş açı 30° O2D502
Teleobjektif 10° O2D504
Kızılötesi Standart 16° O2D520
Geniş açı 30° O2D522
Teleobjektif 10° O2D524

5-kutup, L-kodlu
(Uyumluluk Sınıfı B)
RGB-W
(polarizasyon filtresi entegre)
Standart 16° O2D510
Geniş açı 30° O2D512
Teleobjektif 10° O2D514
Kızılötesi Standart 16° O2D530
Geniş açı 30° O2D532
Teleobjektif 10° O2D534

(5-kutup, A-kodlu)
RGB-W
(polarizasyon filtresi entegre)
Standart 16° O2D540
Geniş açı 30° O2D542
Teleobjektif 10° O2D544
Kızılötesi Standart 16° O2D550
Geniş açı 30° O2D552
Teleobjektif 10° O2D554

Kablolama ve tetikleme

Görüntü yakalama, tetik girişine bağlı olan bir ikili sensör (örn. ışık sensörü), proses arayüzü (EtherNet/IP veya TCP/IP) üzerinden bir komut veya sabit olan bir kare hızı ile sürekli bir şekilde tetiklenebilir.

Aşağıda yer alan bağlantı şemaları, konektör versiyonuna göre görüntü ve tetikleyici sensörlerin kablolamasını göstermektedir:

efector dualis Verdrahtung

Soldan sağa: 8 kutup A kodlu, 5 kutup A kodlu ve 5 kutup, L kodlu

ifm ayrıca, tetikleyici sensörlerin ve harici aydınlatmanın kolay entegre olabilmesi için Y-dağıtıcılar da sunmaktadır. Bakınız EVC847 (tetikleyici algılayıcılar için) ve EVC848 (harici aydınlatma için).

Ek aydınlatma

O2D kod okuyucusunda yer alan entegre LED ışık kaynağı çoğu uygulama için yeterli aydınlatma sağlarken, ek harici aydınlatmanın gerektiği uygulamalar da mevcuttur.

Tip Kırmızı ışık Kızılötesi Beyaz ışık Işıklandırılmış alan Açıklama

Bar
O2D921 O2D922 O2D923 10 x 75 mm Yüksek oranda yaygın ve neredeyse gölgesiz aydınlatma
O2D924 O2D925 O2D926 10 x 150 mm
Karanlık alan O2D920 - - Ø 90 mm İğneli kodlar gibi yüzey karakteristiklerini vurgular

Halka
O2D915 O2D917 O2D919 Ø 106 mm
dış
Ø 66 mm
Homojen ve neredeyse gölgesiz aydınlatma

Dome
O2D931 O2D930 O2D930 80 x 80 mm

Çok açılı aydınlatma, zorlu hedef şekillerinde yer alan sıcak noktaları ortadan kaldırır - "bulutlu gün ışığı".

O2D933 O2D932 O2D930 130 x 130 mm

Arka fon
O2D940 O2D941 - 25 mm dikdörtgen Dış kenarda keskin bir siyah/beyaz kontur oluşturur
O2D942 O2D943 - 50 mm 2
O2D944 O2D945 - 100 mm 2