• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动机械系统
  3. 显示屏

显示屏

  • 适用于操作和监控且功能强大的人机界面
  • 可使用CODESYS按照IEC 61131-3进行编程和参数设置
  • 高防护等级的耐振动和耐冲击外壳
  • 表面或面板安装设备
  • 适用于各种通信任务的强大接口

坚固型HMI:适用于移动机械的智能显示屏

借助ifm的坚固型HMI显示屏优化控制与操作

HMI是人机界面(Human Machine Interface)的缩写,也是复杂移动机械用来实现简单直观控制的一项关键技术。ifm的可编程HMI显示屏则更进一步,为移动机械和系统的控制、参数设置与操作树立了新标杆。

核心优势概览:

  • 适用于严苛环境的先进技术
  • 结构坚固,功能多样,专为移动机械应用打造
  • 应用灵活──既可用作独立解决方案,也可与移动控制器组合使用
  • 预定义日志功能与高性能Linux系统

稳定可靠,不惧任何恶劣环境

HMI具备高防护等级,支持户外或驾驶室应用场景中的面板安装或表面安装,即使暴露于灰尘、雨水、振动及极端温度条件等恶劣环境,也能持续可靠运行。

产品特色:

  • 增强的抗电磁干扰(EMC)性能
  • 获得E1型式认证,适用于:
    • 工程机械
    • 农用车辆
    • 市政车辆

创新设计确保高灵活性

HMI显示屏可提供多种尺寸,配备多个可编程的背光功能键。带有导航键、电位计或触摸屏的各种型号提供附加选项,以适配特定应用需求。通过模拟视频输入或以太网接口,可轻松集成所有移动应用中常见的摄像头。

轻松集成与直观编程

庞大的设备程序库提供预定义功能块,可有效简化HMI软件的使用,同时通过CAN接口实现可靠通信,保证高效率。

您的优势:

  • 快速设置
  • 高易用性
  • 灵活适配个性化应用需求

不仅仅是标准操作界面,更是移动系统解决方案的重要组成部分

ifm的HMI显示屏远不止是简单的操作界面──它们是移动机械系统解决方案中不可或缺的组成部分。这些显示屏若与ecomatmobile系列控制器组合使用,可充分发挥其全部潜力,确保无缝直观操作与精确控制。

通过与其他ifm组件协同工作,可构建一个强大的完整系统:

  • 操作:坚固耐用的HMI支持直观交互与可视化
  • 控制器:可靠机器逻辑的核心组件
  • 传感器:提供精确测量数据,最大程度提升透明度与效率
  • 连接:通过移动IoT硬件实现直至云端的全面互联

这一组合构成从传感器到云端的无缝解决方案,各组件完美协调,可灵活适配具体应用需求。

ifm承诺“1+1=3”

ifm承诺“1+1=3” 系指我们的组件协同工作时可提供真正的附加值。我们的产品与其他系统兼容,但组合使用时可发挥最佳性能。

具体而言,这意味着:

  • 轻松维护与升级:借助ecologOne,可轻松快速完成软件和应用程序的更新。
  • 集中诊断:同样通过ecologOne,可以从系统任何位置访问机器状态信息。
  • 应用协同:相关功能(例如摄像头和HMI的集成)预先经过测试,真正实现即插即用──所有参数均已预先配置完成。
  • 一站式服务:从定制化的移动过程传感器到控制和连接技术乃至云集成,ifm提供全面的产品组合以打造完整系统解决方案,包括相关咨询与集成服务。

作为ifm的系统合作伙伴,您将享有以下优势:

  • 精准的测量数据
  • 灵活的控制器
  • 直观操作体验
  • 专为移动应用精心设计的完整解决方案

依托ifm在移动自动化领域数十年的经验,我们提供的解决方案让您的自动化系统更高效、更可靠,并能适应未来需求。
选择ifm,您将一站式获得创新产品、可靠性以及清晰可见的附加值。

立即探索适合您的HMI

在此处查看ifm坚固耐用且功能多样的HMI的所有优势及应用案例。

尚未找到合适的显示屏?

ifm专家乐意为您提供移动应用理想HMI的选型建议。