• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动机械系统
  3. 移动IoT硬件

移动IoT硬件

  • 用于移动机器的可靠无线数据交换
  • 通过 CODESYS 编程系统实时诊断
  • 通过互联网门户进行数据显示和存储
  • 显示和处理位置和路由数据
  • 用于集成至机器网络的不同接口

ifm移动IoT网关──连接移动机械与数字未来

ifm的移动IoT网关是智能、互联且面向未来的车队的核心组件。该网关可将您的移动机械直接接入数字世界,为打造从远程访问、车队管理到预测性维护的高效流程奠定坚实基础。
作为ifm生态系统的重要组成部分,该网关与控制器、传感器及软件完全兼容,助您快速、安全地实施数字化转型项目。

移动机械与云端的智能通信

移动IoT网关支持机器与云端之间建立稳定、安全的实时通信,即使在极其严苛的工况下也能不例外。该网关采集机器和流程数据,将其传输至基于云端的IoT软件平台,无线接收配置调整或软件更新等指令,从而优化维护周期,减少停机时间,确保车队始终保持最新状态。

remoteConnect让远程维护变得轻松简单

remoteConnect技术支持在全球范围内安全地访问移动机械,无需复杂的IT集成,因此能最大程度减少现场服务需求,实施远程诊断和实时软件调整。

ecologOne赋能车队管理

ecologOne不仅支持安全的无线更新,还能精准定位ifm生态系统中的各系统组件,有助于灵活调整移动机械,及时更新软件版本,主动规划维护工作。

移动机械互联的功能优势:

  • 移动机械间实现可靠的无线数据交换
  • 通过CODESYS编程系统实时诊断
  • 通过移动IoT套件进行机器管理
  • 可在数据门户中显示和处理机器数据
  • 通过remoteConnect远程访问
  • 通过ecologOne进行数据管理

适用于极端要求的坚固硬件

移动IoT设备专为车辆和移动机械设计。凭借高达IP67的防护等级、E1认证、抗电磁干扰能力以及抗冲击和抗振动性能,这些设备能够从容应对建筑工地、收割作业等各种场景所面临的挑战。

核心功能概览:

  • 专为移动应用场景打造的高机械坚固性
  • 丰富的接口(如CAN、以太网、移动网络、位置追踪等)
  • 支持灵活安装于车辆或控制柜中
  • 即使在偏远作业区域也能保持可靠连接

可扩展、安全及面向未来的设计

作为模块化整体解决方案的一部分,移动IoT网关可无缝集成到ifm的系统架构中。它们与高性能控制器、坚固HMI 及精密传感器协同工作,构成一个完美协调的整体系统,涵盖从数据采集、处理到可视化及云连接的全流程。
这种系统的一致性可确保快速集成、最高效率以及全面的可扩展性──无论是连接单台机器,还是数字化管理整支车队。

了解更多关于移动IoT的优势与可能性,请访问:mobile IoT from ifm。