• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动机械系统
  3. CAN组件

CAN组件

  • 用于产品组合的扩展与完善
  • 分布式输入输出功能
  • CAN总线的附加功能
  • 可通过高性能CAN接口进行控制

智能CAN组件──灵活扩展移动控制系统

ifm的CAN组件是移动机械控制系统的理想补充,可实现输入和输出的简单分布式扩展,并提供额外的定制化系统功能,从而最大程度提升机器架构的灵活性。

通过广泛应用于移动场景的CAN总线,传感器、执行器和控制器可以实现可靠的联网。 即便是复杂应用也仅需少量布线即可实现,包括简单信号处理和高级控制任务。

多样化的应用选项

无论是用作控制器的扩展模块、用于集成额外的输入/输出(I/O)端口,还是实现特定功能,CAN组件均提供广泛的应用选项:

  • 分布式I/O扩展模块,作为主控制器的补充
  • 带有实时时钟模块的时间记录等附加功能
  • 通过输入和输出实现HMI的扩展
  • 通过标准化CANopen通信协议集成到模块化机器概念中

现场应用中的持久性能

凭借高防护等级、E1认证以及卓越的抗冲击和抗振动性能,ifm的CAN组件非常适用于工程、农业和市政应用中的恶劣环境,确保即使在极端条件下也能实现可靠的机器通信。

产品优势:模块化灵活性与统一系统概念

无论是作为独立的功能组件,还是作为ifm系统网络的一部分,CAN模块都能与移动机械的控制器和显示器无缝集成, 助您构建可扩展、坚固耐用且面向未来的机器架构。