- 新闻动态
- SIAF Guangzhou 2019 圆满落幕
SIAF Guangzhou 2019 圆满落幕
广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)已于3月12日顺利闭幕,展商观众人群创新高的同时,也令我们感受到了观众对易福门展台及产品的高涨热情。
研讨论坛,一探究竟
展会期间,我们通过研讨论坛分享了易福门“感知设备的脉动,塑造数字化工厂”的理念及实际应用。
何为“预测性维护” ?

(*图片来源于网络)
详细讲解通过易福门软件硬件的结合与成熟的IO-Link技术,实时数据采集、远端监控、及时采取措施应对不良状况,达成预测性维护,避免设备的无预警停机影响生产综合效率,塑造工业4.0环境下的数字化工厂。
整体应用解决方案
通过集成位置类、流体类、振动类等众多产品的智能流体设备,集成O3D视觉相机与RFID的模拟叉车、IO-Link Tank食品级解决方案与光电超声波、AS-i总线、移动机械产品等诸多硬件与LR软件的集体亮相,此次展会为到场观众展示了易福门产品大家族以及如何使用我们的智能产品为您提供整体应用解决方案。
眼观六路、心之感应的模拟叉车

通过易福门O3D ToF相机获取的点云画面,传输至控制器,可捕捉到栈板产生水平的位置移动和角度变化状况,即使栈板被移动也能实现高效,精准地叉取货物。
超高频RFID产品在模拟AGV中可实现探测前方栈板,识别栈板编号及栈板上的货物信息,从而统计栈板上货物的情况,并与数据库中的数据进行对比。

智能流体设备下半部分集成了振动传感器、安全类磁性传感器、具备监控功能的显示屏以及流体类产品。

智能流体设备中通过LR SMARTOBSERVER进行连续状况监控、数据评估以及机器设备维护管理。
火爆现场

参展观众对视觉及RFID产品的极大兴趣

圆桌洽谈——根据实际应用提供专属解决方案

很高兴通过这次SIAF展与华南区域用户有面对面交流的机会,让他们更深入了解易福门创新产品的潜能与巨大能量,也希望通过我们的智能产品为用户解决更多的困难。
期待明年与您再次相约SIAF Guangzhou!