- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E60133
带插座连接电缆
E60133
ADOGK120MKR0007B12
带插座连接电缆
E60133
ADOGK120MKR0007B12
- 用于编码器的连接
- 12 针电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 传感器信号的可靠传送
- 工作温度范围大
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 4.5...30 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 685.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 28 x 28 x 52 |
原材料 | 黄铜 塑料涂层的; PA 6.6 黑色 |
模制主体材料 | 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的 |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 塑料涂层的 / PA 6.6, 塑料涂层的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: 黄铜, 塑料涂层的 |
---|