- 产品分类
- KQ5010
电容式接近开关
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
电容式接近开关
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- 通过非金属容器壁可靠地检测液位
- 输出功能常开/常闭可编程
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 通过安装转接头和电缆扎带轻松地进行安装
- 用于开关状态指示的清晰可见 LED
停产产品 - 存档登录
替代产品: KQ5101 产品比较: KQ5010 / KQ5101 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 8; (预设: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 17 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8; (预设: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 4 |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 67.4 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 |
原材料 | PBT; TPE-U; 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.045 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |