- 产品分类
- OW5007
红外线温度传感器
OW5007
OWS-3520-BPKG
红外线温度传感器
OW5007
OWS-3520-BPKG
停产产品 - 存档登录
产品特征
外壳 | 圆柱形的 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测范围滞后 [%] | 1...15 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 圆柱形的 | |
---|---|---|
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 7/8" |
---|