• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

IO-Link:化繁为简

究竟是沿用传统布线,还是选择IO-Link?一旦您熟悉了IO-Link这项技术,就会发现切换到这一项技术其实非常容易,而且会带来诸多优势。您可在最新一期ifm节目《Impulse》中一探究竟。

本期主题

  • 概述:什么是IO-Link,它与传统布线有何不同?关于此问题的简要回答。(00:00 – 01:59)
  • 访谈:IO-Link指导委员会主席Joachim Uffelmann,关于IO-Link技术的优势及长远发展。(02:00 – 08:28)
  • 应用案例:全自动咖啡研磨机制造商Bauermeister。使用IO-Link技术的应用显著降低了布线复杂度,杜绝了布线错误。(08:29 – 10:48)
  • 洞察:Christoph Schneider通过ifm的生产示例展示了如何通过改造,轻松从传感器数据中生成状态监测信息。(10:49 – 19:40)

主持人

嘉宾

Joachim R. Uffelmann是ifm集团技术管理副总裁,负责一个专注于分布式信号处理、优化和工业电源的产品组。

他负责中央自动化解决方案的技术方向规划,为产品开发从概念阶段到正式上市提供全程支持,并推动工业通信领域创新技术的发展。他尤为重视IO-Link技术,对该技术的国际化发展发挥着重要影响。

作为IO-Link指导委员会主席、PNO(PROFIBUS用户组织)内设IO-Link 委员会的负责人以及CANopen特别兴趣小组(SIG)IO-Link的主席,他深度参与标准化工作。同时,他还是PNO工作组“工业4.0通信技术”的成员,并为德国电气电子制造商协会(ZVEI)“电子元件与系统”及“印刷电路板与电子系统”分会提供支持。Joachim R. Uffelmann通过发表专业文章、开设培训课程及编写教学资料等方式,积极分享自己的专业知识。

Christoph Schneider 是ifm解决方案集团产品管理副总裁,负责锡根工厂的产品管理应用工作。自1992年加入ifm以来,他先后在产品管理、技术咨询及数字化工业4.0解决方案等多个岗位任职。

三十余年来,他作为资深专家,持续深耕工业物联网应用、状态监测、TPM、软件与应用策略以及工业生产过程数字化等领域。

自2016年以来,他始终在ifm软件与解决方案组合的发展方向规划及深度开发方面发挥着关键作用,并定期以技术专家身份代表公司参与行业合作与数字化项目。