• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

提升包装行业的效率和质量水平

包装业是全球最重要的行业之一,在保障供应链高效运转、保护产品安全及推动可持续发展方面发挥着核心作用。对灵活性、质量和资源效率日益增长的需求,正重塑全球包装生产流程。凭借高性能传感器、控制系统及自动化解决方案,ifm助力各行各业的包装生产商和设备制造商实现全价值链体系的升级。

ifm技术确保了可靠的工艺流程、高效设备的可用性和对关键参数的精准监测。通过智能联网与数据可视化,我们能够实现设备及工艺流程级别的完全透明度。这就是ifm的解决方案,如何助力客户减少停机时间,保障产品质量并且提升长期竞争力。

典型应用

包装生产线的高效运转依赖于从传感器到IT系统的可靠数据。我们通过智能联网和数据可视化,能够实现设备及工艺流程级别的完全透明度。无论是灌装、包装还是码垛,也无论是在干燥区域还是在洁净区域,ifm解决方案均可实现对位置、体积和液位的精准检测。

面向包装行业的ifm产品

真正的自动化技术,在于一抹橙。

面向未来生产工艺流程的智能传感器技术和数字化理念。借助ifm解决方案设计您的自动化系统。

2,140

咨询
销售工程师

140

国家:产品/服务
分销网络

96,8 %

客户需求在日期内的
产品供应情况

169000

ifm遍布全球的
满意客户群体