• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

欧盟新机械法规即将生效

未雨绸缪胜过事后补救

时间紧迫!自2027年1月20日起,新版《欧盟机械法规》2023/1230将正式生效。从该日起,不符合该法规要求的移动机械将不得在欧盟境内销售。我们通过TÜV认证的安全解决方案以及种类齐全的安全组件,可为您提供一站式全方位保护——确保您的设备运行无忧。无论现在还是未来。,可一站式提供全方位保护,确保您的机器运行无忧,无论现在还是将来。

充分利用我们在移动机械领域数十年的丰富经验,可靠保障您的移动机械的未来。

  • 了解更多我们的服务。

网络安全与功能安全

功能安全旨在保护人员和环境免受机械造成的物理伤害。其内容包括:

  • 急停系统、防护罩、安全控制器。
  • 符合 ISO 13849(PL a-e)或 IEC 62061(SIL 1-3)标准的风险评估
  • 基于 ISO 12100 三阶段模型的安全方案

网络安全可保护机器免受数字威胁:

  • 防范网络攻击、数据篡改和未经授权的访问。
  • 加密通信协议和安全网关的使用。
  • 与IT/OT安全策略的集成。

ifm提供的解决方案将两方面结合在一起──例如将安全功能集成到安全控制器中。

应用领域

您的设备,我们的解决方案

无论是在公路还是采石场、在田间还是建筑工地:凡是用到移动机械的地方,都必须确保人员和设备的安全。了解我们的解决方案如何为您提供帮助。

常见问题:关于欧盟新机械法规,您需要了解的内容


ifm──您的业内合作伙伴

作为自动化和数字化领域的专家,我们深知生产商、设备制造商和消费者的高标准要求。正因如此,对于ifm产品和解决方案,我们始终坚持质量、安全性和可靠性方面的高标准。


您也许对这些主题感兴趣。

想了解更多吗?您可以在这里找到有关移动机械、 ecomatmobile控制技术以及功能安全方面的更多信息。