You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 使用叉式激光传感器准确检测小型物体

使用叉式激光传感器准确检测小型物体

  • 精准的激光保证可靠检测直径小至30 μm的物体
  • 快速设置:无需对准发射器和接收器

采用IO-Link提高性能

  • 通过持续监测光量指示脏污
  • 传感器模式(功率、速度、高分辨率)可根据特定应用进行设置

微米级精度
易福门的全新装置专为监测精密工程组件、医疗组件和其他小型组件的零件而设计。凭借精密的激光,叉式光电传感器甚至能监测直径仅30 μm的物体。

通过IO-Link进行设置和诊断
利用IO-Link,可根据不同的过程或环境要求进行传感器设置。在功率模式下,高光强度可确保即使在困难条件下也能可靠检测物体。在速度模式下,可实现高达10,000 Hz的开关频率。而且,传感器可检测其自身镜头是否脏污,从而能及时进行清洁,确保过程可靠性。