忘记密码?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: China. If necessary, change to: United States
进入新产品概览
产品概览
借助IO-Link提升性能
应用这些传感器适用于食品行业的CIP清洗过程。它们可检测清洗剂的浓度、冲洗水的残留量以及验证产品。
潜能过程中的精确、快速、可靠测量有助于提升工厂生产效率并优化清洗循环。通过减少清洗剂的用量、降低冲洗期间的能耗以及减少耗水量,可以显著节省成本。此外,还能增加机器正常运行时间。
稳定性坚固的端部设计可保证即使暴露在高应力时仍稳定可靠。
LDL优势一览:
显著减少调试时间
设计坚固紧凑
高性价比
LDL201 电感式电导率传感器; 模拟量输出; 可调整量程; 可选 电导率 / 温度; 模拟; DC; M12 接插件; IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68); 环境温度 -40...60 °C; 抗压强度 16 bar; G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario; M12 接插件
E30149 过程传感器的焊接适配器; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 25 bar; 焊接适配器 Ø 60 mm; 许可证 3-A,EHEDG
E30150 过程传感器的焊接适配器; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 25 bar; 焊接适配器 Ø 60 mm; 许可证 FDA,EC1935/2004
E30122 过程传感器的焊接适配器; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 50 bar; 焊接适配器 Ø 50 mm; 许可证 ACS,EC1935/2004,EHEDG Tested,FDA,Reg31
E30130 过程传感器的焊接适配器; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 50 bar; 焊接适配器 Ø 50 mm; 许可证 3-A,ACS,CRN,EC1935/2004,EHEDG,FDA
E30500 过程传感器的焊接适配器; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 50 bar; 焊接适配器 Ø 38 mm
E30435 过程连接的焊接芯轴; 黄铜(2.0401); G 1
E33309 过程适配器DIN 11864; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN50; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 25 bar; 许可证 3-A,EC1935/2004,EHEDG,FDA
E33209 工艺适配器三夹钳; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN50 (2"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 16 bar; 许可证 3-A,CRN,EC1935/2004,EHEDG,FDA
E33202 工艺适配器三夹钳; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN50 (2"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 16 bar; 许可证 CRN,EC1935/2004,EHEDG Tested,FDA
E33208 工艺适配器三夹钳; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 16 bar; 许可证 3-A,CRN,EC1935/2004,EHEDG,FDA
E33201 工艺适配器三夹钳; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 16 bar; 许可证 CRN,EC1935/2004,EHEDG Tested,FDA
E33212 过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN40 (1,5"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 40 bar; 许可证 EC1935/2004,FDA
E33213 过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN50 (2"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 25 bar; 许可证 EC1935/2004,FDA
E33211 过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN32 (1,25"); 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 40 bar; 许可证 EC1935/2004,FDA
E33304 过程适配器管道接头DIN 11864; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 管装置 DN33,7; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 40 bar; 许可证 EC1935/2004,FDA,3-A,EHEDG
E33302 过程适配器管道接头DIN 11864; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 管装置 DN40; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 25 bar; 许可证 EC1935/2004,3-A,FDA
E33308 过程适配器DIN 11864; 传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario; 系统接口 Clamp DN40; 不锈钢(1.4435 / 316L); 抗压强度 40 bar; 许可证 EC1935/2004,FDA,3-A,EHEDG
E30390 USB IO-Link主机; 接插件
QA0011 IO-Link参数设置软件; USB记忆棒; 一次许可; 完整版本
EVF001 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF064 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 2 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF004 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF067 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 2 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有