• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IIoT解决方案
  3. moneo edgeGateway S:灵活且安全

moneo edgeGateway S:灵活且安全

强大且安全

moneo edgeGateway S是用于远程访问系统和应用的便捷、安全的解决方案。该网关还可以将数据从传感器层级传输到IT基础设施和云端。其核心是1.4GHz双核处理器,可在温度高达60°C的环境中以最佳性能运行。凭借其坚固的IP67外壳,这一强大的硬件不需要额外的控制柜。

轻松集成,简单对话

moneo edgeGateway S不仅功能强大,而且使用方便:引导式集成到IT架构和moneo cloud中,可以简化设置,实现对自动化层的快速、安全的远程访问。此外,来自系统的数据可以从任何位置在moneo cloud中进行进一步分析。尽管设置简单,但该网关在操作和处理方面具有高度灵活性,这对于全面、高效地解决复杂IIoT任务至关重要。

将数据转化为信息

moneo edgeGateway S 不仅可以集成到ifm的IIoT平台中,还可以集成到其他常见的云解决方案中。由于网关可以将传入的IO-Link过程数据转换为可读信息,因此无需进一步编程。

产品