• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 可编程频率-电流转换器

可编程频率-电流转换器

驱动器监测

在许多工业应用中,驱动器和其他各种旋转机械都需要以规定速度运行。如果在转轴或驱动轮上使用了外部传感器,就可以借助频率-电流转换器生成速度相关的信号并加以分析。通过比较设定点,可以及时检测到V型皮带打滑甚至断裂等驱动器损坏问题,然后通过开关量信号进行指示。同时,设备输出与速度成比例的电流或电压信号,将其传输至更高层级的控制器或用于其他控制过程。

高性能估算单元

测量值可以通过IO-Link以数字化方式传输。IO-Link也有助于进行广泛、便捷的参数设置,例如调整模拟量输出信号范围或定义开关点等。另外还有一项非常实用的功能:估算单元在24 V DC和110...250 V AC两种电源下均可工作。该单元可以为传感器提供24 V DC电源。