• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IIoT解决方案
  3. ifm Agent软件

ifm Agent软件

面向工业4.0的多用途接口软件

ifm Agent是一款强大的接口软件,能够在机器与软件解决方案之间建立直接而可靠的通信。ifm Agent支持Simatic S7、Modbus TCP、OPC UA和MQTT等多种接口,具有很高的灵活性,例如,可通过MQTT连接将数据传输至外部云系统。

无论是将生产数据传输至软件解决方案,还是将信息反馈给机器控制器,ifm Agent都可覆盖多种多样的应用场景。得益于直观的用户界面,ifm Agent还适合不具备高级IT技能的用户使用。

这意味着内部系统集成商及普通用户也能轻松操作,迅速上手。

面向未来及多功能集成

ifm Agent可通过持续更新以确保始终能保持最新状态,新增接口使其能够满足未来需求。

该软件既适用于新建项目,也适用于现有系统的升级改造。得益于双向通信能力,它可与moneo及其他目标平台(例如数据库和MES系统1)进行数据交换。

ifm Agent提供灵活的部署选项:既可直接安装在Windows或Linux系统上,也可在设备中运行。无论选择何种设置,ifm Agent均可整合到moneo IIoT平台中,从而与moneo架构进行无缝集成,该集成能力包含在许可证管理范围内。

体验如何利用ifm Agent轻松建立工业通讯。

1) 与MES系统连接可能需要moneo信息点。