• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 状态监测
  3. 用于移动机械的振动传感器

用于移动机械的振动传感器

持续的移动机械状态监测

无论是割草机旋转叶片存在不平衡,还是移动排水泵中存在气蚀或者异物,都会给关键部件造成影响:如果这些问题被忽视,就可能导致代价高昂的损坏和长时间的停机。

智能且便捷

3轴状态监测传感器VMB301专为移动应用而设计。由于采用CANopen接口,这款传感器可以无缝集成到车辆网络和ifm的系统组合中。集成的120欧姆总线电阻器可以通过CANopen 进行激活或停用,从而降低了成本并提高了灵活性。

全面且可靠

VMB301一旦接入系统,即可实时传输大量经过验证的状态指标:疲劳 (v-RMS)、机械摩擦 (a-RMS)、冲击(a-Peak)、机械应力(d-Peak2Peak)、轴承磨损的统计学指标(crest)和表面温度。用于轴承分析和动态不平衡测量的创新型 BearingScout™ 系统丰富了VMB301的检测功能,使其能够为移动机械提供独立的状态监测解决方案。

对于远程监测,机械状态和数据可以通过无线终端传输到移动物联网 ———ifm面向移动机械的IIoT平台。