配备陶瓷测量头的LMH点液位传感器
油炸、巴氏灭菌和冷凝过程中的可靠液位检测
无论是水基还是油基介质,LMH点液位传感器都能够确保检测结果的可靠性,即使在持续高达250 °C的高温下也不例外。在油炸、牛奶巴氏灭菌或CIP/SIP等工业化食品生产工艺流程中,传感器可帮助保持稳定的工艺质量。这同样适用于制药、化工和生物技术行业的高温应用场景。
同时检测点液位和温度
测量头由ifm常用的坚固纯陶瓷制成,对磨蚀性介质具有高耐受性,确保了LMH传感器的长使用寿命。该传感器还能通过IO-Link同时传输介质温度和点液位测量值,从而减少了对额外测量点的需要。
沉积物抑制功能确保测量结果精确可靠
正如久负盛誉的LMT系列传感器,LMH系列同样具备有效抑制介质沉积物的能力,从而消除错误开关问题,避免出现容器内介质用光或者溢流。
密封概念支持灵活应用
该点液位传感器专为卫生环境和工业环境下的应用而设计,凭借先进的密封概念,可轻松适应各种环境条件。