• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 液位传感器概述
  2. LM系列点液位传感器

LM系列点液位传感器

LM系列点液位传感器是一款适合各类应用液位监测需求的可靠解决方案。无论是溢流预防、泄漏检测还是泵对干转保护,这些传感器均能始终确保高精度和高安全性。
为了满足不同需求,我们针对工业环境和卫生型应用场景开发了不同型号。这些传感器能可靠检测包括水基介质、油和粉末在内的多种介质类型,无论这些介质是液态、固态还是粘稠状。

LM系列点液位传感器信息

LM系列点液位传感器的优势

可靠替代音叉

当检测粘稠状或粘性介质时,传统的振动音叉很快就会遇到瓶颈,因为堆积物可能会扭曲测量结果并触发错误开关。LM系列传感器采用光滑的圆形测量端部,在设计上就最大程度减少了堆积物的产生,并且能可靠抑制残留的沉积物。这样,即使在严苛的工况下也能保持精确的测量结果。

可靠区分介质

凭借两路独立的可编程开关量输出,LM系列传感器能可靠区分不同介质,从而能及早检测到应用中的泄漏,例如检测热交换器中是否有水进入油路。这种精确区分能力可有效提升工艺可靠性并防止进一步损坏。

快速灵活集成

不同设备型号具备不同安装长度和过程适配器,因此能够轻松灵活地集成至几乎任何系统中。这些设备型号均在出厂时针对特定介质(例如水或油)进行了预设,从而显著缩短了安装时间。

工业级设计

这些传感器均采用坚固的不锈钢外壳。其中,LMC和LMT版本配备耐用的PEEK端头,LMH版本则配备陶瓷端头,能可靠承受高达250 °C的温度。

沉积物抑制

传感器对表面的沉积物不敏感。通过有效的沉积物抑制,传感器能够有效避免错误开关操作,防止由此导致储罐溢流或泵干转。

购买LM系列点液位传感器

产品对比

LMT LMH LMC
应用领域 工业和卫生应用 工业和卫生应用 工业应用
密封设计 卫生型PEEK金属 卫生型O型圈
(单独购买)
后部扁平密封件
预设置 水基介质、粘稠介质和油 水基介质
和油
含水介质
最高介质温度 100 °C到150 °C,
持续1小时
250 °C 100 °C
集成温度测量
沉积物抑制
测量端部材料 PEEK 陶瓷(99.97 %) PEEK
认证 FDA,EHEDG,3A,KTW/W270,EC 1935/2004,ACS,Reg31,FCM FDA,EHEDG,3A,FCM,ADI Free,USP Class VI,ASME-BPE,CRN,cULus DNV

典型应用

溢流预防

为了预防储罐和容器溢流,可以将点液位传感器安装在不同高度。一旦上方液位传感器触发,介质供应就会停止,一旦液位下降到下方传感器位置,介质供应就会恢复。这可确保对过程的持续控制,从而预防储罐溢流或耗尽,确保安全运行。
传感器对沉积物不敏感,即使在恶劣工况下也能可靠运行,保障高效的工艺流程。

泵干转保护

为确保泵的可靠运行和长使用寿命,应避免泵出现干转情况。点液位传感器正是适合这类应用需求的简单而有效的解决方案:一旦测量端头不再被介质覆盖,传感器就会检测到这种情形并发送信号,使泵自动关闭。这可预防泵干转导致损坏,并且延长系统的使用寿命。
一旦传感器检测到有足够的介质存在并已将传感器完全浸润,泵就会重新启动,从而确保安全顺畅运行。

泄漏检测

LM系列点液位传感器可用来及早发现封闭系统中的泄漏问题。例如,如果热交换器中发生泄漏,水可能进入原本封闭的油路中。凭借两路独立的可编程开关量输出,LM系列点液位传感器能够可靠区分不同介质,从而能及早检测出泄漏问题,以便尽快解决。

常见问题解答