• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 具备智能信号监测功能的IO-Link模拟量转换器

具备智能信号监测功能的IO-Link模拟量转换器

模拟量传感器轻松集成到IO-Link系统中

模拟量传感器能够提供工业生产中的重要过程数据,但通常无法直接集成到数字化基础设施中。为此,ifm的DP1204模拟信号监控单元提供了一种高效的解决方案:它能够将最多两个模拟量传感器(4...20 mA / 0...10 V)轻松集成到IO-Link系统中,是对现有系统进行升级改造的理想选择。

可灵活调整满足应用需求

DP1204提供多种操作模式:可单独分配开关点并对测量值进行加减计算,同时对计算结果进行监测并作为4...20 mA信号输出。

此外,模拟量输入信号可按比例转换为物理单位(例如从4...20 mA转换为50...2000 mm)。处理后的数据可通过IO-Link、一路模拟量和两路数字量输出获取。另外,可选择一路模拟量信号镜像映射到输出通道。

应用

典型应用场景包括压差监测(例如用于监测过滤器状态、水泵效率)和加压容器中的液位监测,或者利用两个测距传感器进行移动物体的宽度测量。

快速安装可节省时间与成本

DP1204专为现场安装而设计──可直接安装在设备上,而无需控制柜。其紧凑型设计与IP67防护等级可以将安装复杂度降到最低,从而节省安装空间、时间和成本。