• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 模拟技术与IO-Link融合

模拟技术与IO-Link融合

热电联产站

模拟应用场景

模拟量IO-Link模块将成熟的模拟技术与现代IO-Link通信技术相结合,填平了现有系统与数字自动化技术之间的鸿沟。典型应用场景包括水和废水管理,通过单一端口即可实现自动化的液位检测与阀门控制。该模块还能可靠地控制服务器冷却系统的流量、 压力和温度。这使得现有模拟量传感器和执行器能够轻松高效地 集成至IO-Link基础设施中。

工作原理

四个可自由配置的端口,每个端口均包含一路模拟量输入和一 路模拟量输出,提供了最大灵活性。通过Y形分配器,传感器和 执行器可在同一个端口上同时运行,模拟量信号则可便捷地通 过IO-Link集成至控制器。针对卫生敏感型应用场景,还提供坚 固耐用的食品级版本,该版本具备IP69的高防护等级,采用不 锈钢插座和食品级外壳材料,可满足严苛的工业应用需求。

购买产品