• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 可编程频率电流转换器

可编程频率电流转换器

Gustav Eirich gross

驱动器监测

在许多工业场景中,驱动器及各类旋转机械需要按照设定的转速运行。在转轴或驱动轮上安装有外部传感器的情况下,可借助图示的频率电流转换器生成并分析转速相关信号。通过比对设定点,可及时发现驱动器损坏(例如三角带打滑甚至断裂)的情况,并通过开关量信号发出警示。同时,DW3003能够输出与转速成正比的电流或电压信号,将其传输至更高层级的控制器 或用于其他控制流程。

高性能估算单元

测量值可通过IO-Link以数字方式传输,这有利于实现广泛且便 捷的参数设置功能,例如模拟量输出信号的缩放比例或开关点的设定。

该估算单元还具有一个尤为实用的优点:它既可以使用直流24V供电,也可以使用交流110 - 250V的电源供电。估算单元还可以为它所连接的传感器提供直流24V电源。