• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 显示/操作/照明
  3. RGB LED可单独控制的LED灯带

RGB LED可单独控制的LED灯带

可单独控制的LED提供了高灵活性和可靠性

这款创新型LED灯带具有远超单色所能提供的可视化效果:多达320个RGB LED灯珠可以单独控制色彩和亮度。为此,DP1617控制器提供预编程模式,支持轻松快速实施量身定制的可视化概念。对LED灯带的控制通过IO-Link进行。

这款LED灯带采用卫生型设计且极为坚固,长度范围为250mm至5000mm,是工厂自动化以及食品行业等高标准应用的理想选择。得益于集成旁通系统,即使有个别LED出现故障,灯带仍可以正常工作,这可以提升系统的可靠性并延长其使用寿命。

DP1617控制器的工作模式

分段模式

允许将LED灯带分为可以彼此独立控制的多个区段,满足灵活定制化的应用需求。

流水灯模式

通过依次点亮LED灯,形成流动的灯光效果,非常适合用于吸人眼球的动态可视化,带来令人印象深刻的运动视觉体验。

柱状图模式

通过依次点亮一排LED灯来可视化数值或状态,类似于柱状图显示效果。

定位模式

提供对各个LED组的精确控制,以清晰显示特定位置。

购买产品