• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 显示/操作/照明
  3. 灵活的RGB和白色LED灯带

灵活的RGB和白色LED灯带

照明和信号一体化

LED灯带不仅具有照明功能(例如在安装过程中),还可以通过不同的灯光颜色来显示设备状态。

灵活的应用选项和各种长度使得LED灯带用途极广。得益于可选配的铝型材,LED灯带可以快速稳妥地固定,并能照亮隐蔽角落而不会产生阴影。

坚固耐用的设计以及IP68的防护等级使其适用于各种严苛环境。

多种颜色选择

LED灯带的强大LED有RGB和白色可选。通过四个数字输入端实现触发控制,可产生红、黄、绿、蓝、青、紫六种彩色光以及纯白光。得益于PWM控制,实际上任意色调均可实现。

购买产品