即便空间受限,结果依然可靠
节省空间而不影响性能
这款紧凑型温度传感器专为安装空间极其有限且管径较小的应用场景设计,凭借极小巧的不锈钢外壳,即使在狭窄空间内也能轻松安装。
紧凑型测量探头最大程度减少了管道缩径和流动阻力,这对小口径管道而言具有决定性优势。专用适配器确保在管道中实现最佳安装深度,无需额外机械操作即可精确定位测量元件。
该传感器配备现代软件功能,并通过LED穹顶灯实现清晰可见的状态显示。凭借高测量精度、IP69防护等级及IO-Link通信,该传感器是适用于各类严苛应用场景的强大解决方案,从食品行业的紧凑型工业设备到数据中心的冷却回路。