露点传感器保障压缩空气质量并降低能源成本
确保压缩空气清洁干燥
监测压缩空气管线和储罐中的压力露点是一个重要的工艺环节,旨在保障空气质量和运行安全。压力露点是指压缩空气中的水蒸气在恒定压力下发生凝结时的温度。
水分过多会导致腐蚀和潜在泄漏,缩短系统使用寿命,并影响气动设备的性能。干燥的压缩空气对保障工艺流程按既定标准顺畅运行至关重要,尤其是在食品、制药等敏感领域或精密气动控制系统中。
优化压缩空气处理
ifm的新款露点传感器可为高效处理压缩空气提供有力支持。该传感器能够高精度测量压力露点──露点值越低,表明压缩空气越干燥。
持续的空气质量监测可实现干燥机按需运行,避免不必要的“过度干燥”,有助于节能降本。
传感器并不直接供应所需的空气,而是执行监测功能,确保干燥机等系统部件正常运行。一旦出现任何偏差,传感器会立即识别,以便用户及时采取纠正措施。因此,其主要用途是质量监控,同时也能间接预防设备停机。