电导率传感器可测量低至0.04 μS/cm的电导率
安全解决方案保障持久过程质量
LDL101和LDL3x1电导率传感器是需要确保水质符合最高纯度标准、以保障产品质量或过程安全的应用场景的理想选择。
该系列传感器可测量低至0.04μS/cm的电导率,其中LDL3x1还能测量单位为兆欧 (MΩ) 的电阻值。这使其成为各个水纯化处理阶段相关应用的理想解决方案。典型应用领域涵盖食品饮料、半导体制造、生物制药及发电等行业。
质量保证与状态监测
得益于高分辨率以及通过IO-Link实现的无损数字信号传输,可持续、精准地分析水质,从而确保稳定可靠的工艺流程。
在超纯水工艺中,导电率的上升或电阻率的下降可作为过滤器需要维护的早期指标。
在监测冷却水回路的过程中,传感器能及早检测到水体矿化度的上升迹象,以便及时启动应对措施,避免损坏管道系统。
常见问题解答