• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 分析传感器
  2. 露点传感器 LDH3

露点传感器──压缩空气和惰性气体应用中的露点测量

LDH313 露点传感器的产品图片展示了 M12 电气接口和过程连接

对压缩空气和工艺气体系统中的关键参数之一──压力露点进行监测,有助于确保空气质量和运行安全。压力露点表示气体中所含水蒸气发生凝结时的温度。

冷凝水会导致腐蚀,引起泄漏,缩短系统使用寿命,并可能对产品质量产生负面影响。干燥的工艺空气对于确保工艺流程平稳运行和符合相关标准至关重要,尤其是在食品和制药行业等敏感领域,或精密气动控制系统中。

什么是压力露点?

压力露点是指气体中所含水蒸气开始冷凝时的温度。由于相较于常压条件,高压下的气体所能容纳的水蒸气更少,因此会更快达到饱和状态。如果此时工艺温度降至压力露点以下,就会形成冷凝水。这种现象可以用海绵进行类比:一旦受到挤压,就会释放出水分。
露点传感器用于精确测定这一阈值,即在一定压力条件下开始发生冷凝时的温度。一般而言,压力露点越低,工艺介质中的水蒸气含量就越少,工艺过程也就越稳定、越可靠。

压力露点的测量至关重要,因为工艺过程中的冷凝水可能会造成严重后果:

  • 腐蚀和生锈会缩短设备及压缩空气系统的使用寿命,增加维护成本
  • 泄漏未被发现或组件调节不当会导致能耗增加
  • 气动元件堵塞(例如锈蚀颗粒脱落时)会导致生产中断和停机
  • 涂层或PET瓶生产中的气泡会导致产品质量缺陷
  • 敏感产品会受到水分相关的细菌污染
  • 产品不符合标准,如ISO 8573-1标准

压力露点详解

应用领域

计算器

计算器可展示相对湿度如何随温度和压力露点而变化。为简化起见,计算基于7 bar的压力进行,而实际工作条件可能有所不同。
随着压力的增加,在给定的温度条件下,气体所能容纳的水分会减少。
因此,压力露点会升高。

压缩空气系统概述

IO-Link 实现的附加值

透明的工艺流程

通过 IO-Link,压力露点温度和介质温度均可作为过程值进行周期性传输。
如果压力露点降至0 °Ctd以下,传感器将输出霜点。当温度处于霜点时,工艺空气中的水不会发生冷凝,而是在管路中结成冰。

非屏蔽连接技术确保无损数据传输

IO-Link 能够实现无损数据传输,因为数字通信不存在转换损耗,磁场等外部干扰因素也不会对数据传输产生任何影响。

灵活的远程配置或直接在HMI上进行操作

该传感器可通过IO-Link快速轻松地进行配置,即便是远程或运行过程中也不例外。
计划更换传感器?备份与恢复功能可自动备份和恢复参数集,只需更换传感器即可。

常见问题解答

产品