- 分析传感器
- 空气湿度传感器 LDH
空气温湿度传感器的优势与技术
如何确保理想的过程环境
- 在打开电子控制器前,如何确保不会发生因湿度过大引起的短路风险?
- 如何始终关注环境气候条件,从而可靠确保产品质量?
LDH29x空气温湿度传感器能连续监测环境气候条件,从而防止过程及电子控制器受高湿度和温度影响。
IO-Link益处
LDH29x能通过IO-Link带来哪些益处?
- 仅通过一根电缆提供温度和湿度两个过程值
- 存储温度和湿度的最大值和最小值
- 提供诊断数据,例如运行时间和开启循环数
- 提供湿度和温度直方图
- 更换简单 – 当连接IO-Link主站时,会自动设置参数
技术
传感器确定空气湿度的工作原理
- 湿度通过使用包含2个施加有电压的电极测量元件(电容器)来测量。2个电极之间含有可吸收湿气的介电材料。
- 介电材料与环境空气之间持续交换物质,确保测量元件与待测空气之间达到特定的平衡状态。
- 若环境空气的湿度发生变化,则介电材料的湿度也会发生相同变化。这反过来会导致电容器的电容发生变化,该变化可用于确定当前的湿度水平。