• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. ifm mate
  2. 产品
  3. 事件记录器

ifm mate:事件记录器

更多数据洞察助力优化绩效

在贵司生产过程中是否经常重复出现差错而未被觉察?您是否真正了解哪些生产环节最浪费时间?如果您拥有关于生产过程的更多数据洞察,会给你新增多大的效益?

随着最新1.5.0版软件更新以及所含事件记录器许可证扩展功能的推出,我们所针对的正是这些问题。

此前,ifm mate已经能够检测偏差发生的时间和地点,如今还可以将这些事件进行命名并传输。这样,您就有机会更深入地了解生产过程,并有针对性地开展优化工作。

事件记录器包含哪些内容?

集成MQTT接口支持订阅和评估选定事件。这使得识别低效环节并改进工艺流程成为可能。

数字化错误表包含一份自定义的错误清单(例如冷焊点、组件损坏或组件缺陷等)。用户可以针对每个具体应用案例将该清单保存在ifm mate中,并在发生错误时选中。然后,就可以通过MQTT将该信息与其他过程信息关联起来。

事件记录器可以为您的生产带来以下优势:

识别生产过程中浪费时间的环节

定期检测生产过程中反复出现的错误

优化生产流程并消除错误源

示例:通过错误分析优化流程

在某手动操作工位,工人需要完成子组件装配。这涉及6个操作步骤和焊接工艺。在后续电气测试期间,反复出现不良品,但不确定错误发生在哪个具体环节。

可能的错误源:

  • 冷焊点
  • 组件缺失
  • 使用了错误的组件

利用ifm mate系统的事件记录器和错误表单功能,可以系统性地检测并分析这些错误。

ifm mate可以自动检测抓取错误以及偏离规定工艺的情况。另外,一旦在装配过程中发现任何错误,工人还可以直接调用错误表单并选中发生的错误(例如“冷焊点”)进行记录。

这有助于识别错误模式并采取精准的纠错措施,从而降低错误率并提高生产质量。

事件记录器的工作原理

  • 创建事件:ifm mate工人辅助系统创建包含相关信息(例如字段ID、序列ID、时间戳、数字或传感器测量值等特定有效载荷)的事件。
  • 发布:通过MQTT协议,将这些事件发送至MQTT broker。MQTT broker充当中间人的角色,接收来自发布者(例如ifm mate)的消息并将其转发给相应的订阅者。
  • MQTT broker:MQTT broker接收消息并暂时保存。它会检查哪些客户端(例如IT系统)订阅了此类消息。
  • 订阅:IT底层设备注册为错误消息订阅者。MQTT broker会将消息转发给所有已注册的订阅者。
  • IT处理:IT系统接收消息并进行后续处理,包括记录错误、触发警报或启动纠正措施。