• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. ifm mate
  2. 优势

ifm mate:优势

ifm mate辅助系统可为执行手动生产任务或包装工作站的工人提供支持。其配备光学2D/3D摄像头,可识别工人的手并检测其是否到达盒子内部等。其中,基于强大的深度学习技术对手进行识别是系统的关键功能。无论工人是左利手还是右利手,都不会影响对手的位置识别。

保持稳定的高产品质量

与数字化过程相比,确保手动工作步骤的质量一直都比较棘手。有了全新的工人辅助系统,将可以轻松实现质量保证,并高效防止成本高昂的投诉。

快速的作业中培训和灵活的员工安排

ifm mate也可带来员工部署方面的优势:该系统可通过在显示器上提供各种工作说明(例如视频说明),为生产员工提供支持。这可实现将员工灵活部署到不同工作站。

完全虚拟化的系统工作,无需笨重的附件

得益于2D/3D组合技术带来的手部识别能力,该工人辅助系统无需VR眼镜或手腕追踪器等任何其他附件。与其他指导系统相比,其带来的工人舒适度明显更高,因为工人不再会在其日常工作环境中受到任何限制,因此受到工人的广泛认可。

由ifm mate来适应您的需求,而不是您来适应它。

工作流程可以在软件中灵活地定制。例如,可以预定义工序或让员工按任意顺序执行操作。这可确保始终保持甚至优化工作流程的人体工程学。

简单快速的设置

ifm mate设置简单而直观:无需IT或专家支持。用户可以快速转换到新应用中。

连接至更高层级的系统和过程

借助REST-API,可以将ifm mate直接集成到数字化订单管理和质量保证流程中。

ifm提供的“伙伴”:利用我们自身经验提炼而来的技术专长

该项成果的开发源头是我们自己的生产设施,且其目标是减少投诉,尤其是关于传感器手动包装的投诉。然而,该系统仍代表着向工业4.0和数字化工厂又迈进了一步。