• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

使用IO-Link进行智能且简单的接线

机械工程
工業通信
IO-Link
案例研究

OEM在安装调试期间实现了高达60%的成本和时间节省

仪器成本
节省30%

安装时间
缩短60%

一年后投资回报率
高达250%

结果

  • 使用IO-Link产品做好工业4.0准备
  • 每种机型可实现多达30%的可观成本节省
  • 节省60%的安装和调试时间
  • 每年总共节省:10万欧元

挑战

该公司为各种生产流程提供定制化设备。在食品饮料行业,生产装置必须符合3A SSI或EHEDG标准等严格的规范。因此,为了符合这些标准,生产装置都采用卫生设计,从而确保尽可能高的生产安全性。

对于根据不同客户需求生产各种定制化机器的OEM而言,其使用的自动化组件的多功能性和易安装性是决定性的竞争优势。然而,超出一般市场需求的定制化要求给他们带来了诸多挑战。他们必须满足客户的效率、调试时间、生产安全性和可靠性等要求。由于灵活性较低且安装成本较高,该公司此前采用的基于并行接线的自动化概念无法再满足这些需求。

IO-Link系统概览

我们的客户

食品饮料行业的全球领先机器制造商之一。

  • 5000多名员工
  • 年营收超过10亿欧元
  • 生产基地遍布全球

该公司测试了其基于并行接线的自动化概念,目标是提升效率、降低成本、提高灵活性并实现标准化。ifm的IO-Link解决方案可以成功满足所有这些需求。

我们的客户

食品饮料行业的全球领先机器制造商之一。

  • 5000多名员工
  • 年营收超过10亿欧元
  • 生产基地遍布全球

该公司测试了其基于并行接线的自动化概念,目标是提升效率、降低成本、提高灵活性并实现标准化。ifm的IO-Link解决方案可以成功满足所有这些需求。

解决方案–为什么选择ifm?

通过使用ifm的IO-Link产品,该公司成功确保了更高的效率、更低的成本和更高的灵活性,同时实现了标准化作业。ifm销售团队对客户现场的实际情况进行了分析,并专门根据客户的需求开发了独特的网络架构。IO-Link主站在此发挥了核心作用:它可实现与各种不同机器的快速简单接线,从而节省了安装时间和接线成本。凭借IP69K防护等级,IO-Link主站可直接用于现场,而无需使用本地接线盒。

使用无屏蔽层的标准电缆进行数字通信意味着现在使用的电缆更少,更便于清洁。同时,利用“即插即用”原理,安装也更加快速简单。这主要通过M12连接实现,其可保证可靠且正确的接线,并消除可能的错误源。

此外,无需再转换模拟量信号,也无需再使用模拟量输入卡,控制元件变得更加精益。除了优化网络架构外,ifm的专家还为客户开展了IO-Link使用培训,帮助其更轻松地过渡到数字化技术。

Case Study:使用IO-Link进行智能且简单的接线

您或许会有兴趣的主题: