- ecomatmobile
- 显示器
ecomatmobile显示器
适用于操作和监测任务
| 信息指示: 彩色显示器,带图形处理能力和操作元件 |
适应性强: 可使用CODESYS按照IEC 61131-3标准编程 |
通用: 外壳坚固,适合表面或面板安装 |
适合结合摄像头使用: 带摄像头接口的版本,适用于移动应用 |
支持通信: 适用于各种通信任务的CAN、以太网和USB接口 |
ecomatDisplay
与移动机械对话
这些坚固的人机界面是一种可编程的图形显示器,适用于对移动机械和设备进行控制、参数设置和操作。它们既可与移动控制器结合使用,又可用作独立解决方案。数据和设备功能通过CAN、以太网和USB接口安全传输。某些型号还配有额外的导航键、带按钮功能的电位计、许多可自由编程的背光功能键或触摸屏。它们具有更高的EMC等级,并通过了E1型式认证。凭借高外壳防护等级,这些模块非常适合进行外部面板和表面安装以及安装在工程机械、农业机械或市政车辆的驾驶室中。
| 适用于基本应用的功能强大的人机界面 | ||
|---|---|---|
|
• 专为高性价比机器解决方案而设计 |
适用于基本应用的功能强大的人机界面 | |
| 采用64位多核处理器的功能强大的人机界面 | ||
|
• 功能强大的人机界面,具有现代化的64位架构并可选触摸屏 |
采用64位多核处理器的功能强大的人机界面 | |
| 采用32位单核处理器的功能强大的人机界面 | ||
|
• 带触觉反馈的背光功能键和可选触摸屏的设备 |
采用32位单核处理器的功能强大的人机界面 | |