• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. Kplus接近开关
  2. 选择行业

机床/金属加工

  • 得益于防护等级达IP68/69K,即使在-40°C到85°C的极端温度波动下(例如使用冷却液时)和潮湿及含油的环境下都具有超高可靠性
  • 工件在相同的检测范围下检测,不受其使用的金属类型影响
  • 外形小巧,节省空间

前往产品

移动机械

  • 得益于防护等级达IP68/69K,即使在-40°C到85°C的极端温度波动下(例如当移动机械在夏天和冬天使用于不同的天气条件下时)和潮湿及含油的环境下都具有超高可靠性
  • 抗冲击和抗振动(例如不平整地形引起的电机振动或冲击,或应用于移动机械时)

前往产品

食品和卫生应用

  • 得益于防护等级达IP68/69K,即使在-40°C到85°C的极端温度波动下(例如高压清洗时)和潮湿及含油的环境下都具有超高可靠性
  • 开关频率高,可实现快速检测(例如在禽类屠宰场检测众多小型金属挂钩时)
  • 抗噪声干扰的传感器电子器件可避免受到外部负面影响(例如由故障、老旧或未接地的系统引起的影响)

前往产品

冷冻干燥/冲击冷冻系统

  • 即使在极端波动的电磁场中也能抗电磁场干扰
  • 即使在-40°C到85°C的极端且快速的温度波动下也高度可靠

深冷设施

  • 不会在低温下错误开关,同时也不受外部影响(例如照明系统等)

前往产品

汽车行业

  • 被众多汽车制造商所广泛使用
  • 由于针对所有金属具有相同的检测范围且应用广泛,可减少所有汽车制造商的库存

前往产品

白车身焊接机器人

  • 采用无粘性涂层的版本可防止焊渣粘附
  • 采用抗电磁场干扰的技术,可避免因焊接而引发故障
  • 在焊接工艺附近的高温下性能也不受影响

前往产品

输送系统

  • 开关频率高,可实现快速检测(例如当运输多个小金属部件或工件载具时)
  • 抗冲击和抗振动(例如可耐受由输送货物引起的系统碰撞或冲击)

前往产品

包装生产线

  • 传感器的趋肤效应使得针对较薄的包装(例如罐装食品或塑料容器的铝盖)可实现更大的检测范围
  • 开关频率高,可实现更快的材料检测

前往产品