- 安全光幕和光栅(按应用划分)
- 身体保护
身体保护
| 传感器类型 | 外壳防护等级 | 分辨率 | 保护高度/宽度 | 考虑点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| • Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm(2个光束) • 400 mm(3个光束) • 300 mm(4个光束) |
510…910 mm /最高达60 m |
|
||
| • Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm(2个光束) • 400 mm(3个光束) • 300 mm(4个光束) |
510…910 mm /最高达15 m | • 预装配Ø55 mm亚克力外壳 • 内部加热器可防止凝露 • IP69K防护等级 • 检测范围和模式可通过接线选择 • 可提供标准和静默继电器 |