- 3D 物体识别
- 技术
O3D 技术
包含 PMD 光飞时间技术的 O3D 3D 传感器
光飞时间 (ToF) 通过测量光的光飞时间,可以确定单个像素与目标之间的像素级距离值。 因此,3D 信息的生成没有任何实时迂回。 最有名的 ToF 技术是 PMD(光子混频器件)。
PMD 光飞时间技术只需一张 23,232 像素、没有运动模糊的三维图像即可确保场景和物体的检测。 场景由经调制的不可见红外光照明,反射回的光线由 PMD 传感器拾取。
|
1 |
红外 LED 由防刮玻璃保护的四个高功率 IR LED (850nm) 照明 O3D 的整个视场,覆盖 0.3m 至 5m 的范围。 |
|
|
2 |
镜头 镜头决定了 O3D 的视场。 70° x 51° ,60° x 45° 和 40° x 30° 备选件可用于对应用进行最好的调节。 |
|
|
3 |
光飞时间图像传感器 PMD 光飞时间图像传感器可分辨 176 x 132 像素场景。 传感器同时配备有获得专利的背景抑制功能,使其不会因应用环境中光照条件的变化而受到影响。 |
|
|
4 |
M12 以太网过程数据接口 M12 以太网接口可用于设定传感器参数,也可用于通过工业以太网 (TCP/IP & EIP) 进行传出数据的通信。 参数的设定可使用免费的 ifm Vision Assistant 进行。 |
|
|
5 |
M12 电源供应器 8 插脚 M12 连接器既可用于传感器的电源供应,也是用于数字和模拟输出的接口。 |