• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. TCC
  2. 常见问答

常见问答

问:TCC的双RTD元件系统与典型的冗余RTD系统有什么区别?

答:通常,双RTD系统包含2个PTC(电阻随温度升高而增大)RTD。这些元件很可能来自同一生产批次,并用于同样的工作环境条件下。它们很可能具有相同方向的漂移,因此测量结果差异很小。这意味着不太可能发生警报或警告。

TCC的双元件系统包括PTC和NTC(电阻随温度升高而减小)。因此,若发生漂移,其方向是相反的。内置的校准自检查诊断装置将相应检测到该情况,并提醒用户。

问:与居里点校准温度传感器相比,TCC的校准自检功能有何不同?

答:居里点校准系统使用仅在单一参考点会发生物理状态变化的材料。在该点上,它会评估温度测量值并相应调整。TCC的校准自检功能可评估整个测量范围(-13...320 °F (-25...160 °C))内的测量值。对于居里点校准传感器而言,若温度不能达到校准温度,则其永远都不会进行校准检查。

问:TCC传感器没有按钮。那么,应如何更改量程或漂移警告和警报限值?

答:可使用ifm的LR Device (QA0011) 软件来配置传感器。可使用USB (E30390) 电缆将传感器连接至笔记本电脑。也可使用IO-Link来远程配置传感器。

问:不同的LED颜色的含义是什么?

答:TCC的LED显示绿色时,表示正常运行。若传感器检测到测量故障,则LED会变为红色。若温度测量值偏离预期值,则LED会变为蓝色。关于不同LED状态对应的输出的详情,请点击 这里。