• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Odabir proizvoda
  3. Pretvarači i zasloni sustava IO-Link

Pretvarači i zasloni sustava IO-Link

Osjetnici i aktuatori s analognim ili binarnim signalima u postojećim strojevima i postrojenjima još se uvijek često upotrebljavaju za praćenje i kontrolu procesa. U projektima digitalizacije ili naknadne ugradnje korisnici traže jednostavne načine za optimizaciju procesa i iskorištavanje postojećih signala i podataka na razini informacijske tehnologije.

Za ove i druge primjene društvo ifm stvorilo je opsežan portfelj pretvarača sustava IO-Link. Ovi uređaji mogu brzo i jednostavno pretvoriti standardne signale u signale sustava IO-Link i nude mnoge prednosti kad se upotrebljavaju u sustavima upravljanja ili informacijskoj tehnologiji. Za razliku od tradicionalnih upravljačkih signala sustav IO-Link nudi potpun pristup pametnim značajkama osjetnika, bolju dijagnostiku i prednosti s obzirom na probleme s elektromagnetskom kompatibilnošću.

Izaberite pretvarač koji vam najviše odgovara.

Teme

Pretvorite analogne ulazne i izlazne signale s pomoću sustava IO-Link

Funkcija Ulaz Izlaz Zaslon Proizvod

Pretvorba analognih signala u signale IO-Link

1 x 4 – 20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4 – 20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0 – 10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale IO-Link
(glavni uređaj)
2 x 4 – 20 mA DP1213 IP 67
2 x 0 – 10 V DP1223 IP 69K
Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale IO-Link
(uređaj)
2 x 4 – 20 mA EIO104 IP 69K

Pretvorba signala pretvarača temperature

RTD
(Pt100 ili Pt1000)

1x IO-Link
1x 4 – 20 mA

Temperaturni utikači
1x IO-Link
1x 0 – 10 mA

Obrada binarnih signala s pomoću sustava IO-Link

Funkcija Ulaz Izlaz Zaslon Proizvod

Razdjelnik podataka

  • Prosljeđuje signal sustava IO-Link i generira dodatni signal za prebacivanje iz sustava IO-Link
IO-Link (uređaj)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Praćenje brzine

  • Prijenos trenutačne brzine (od 0,1 do 2000 Hz)
  • Prikaz brzine promjenom boje
2x DI
(ulazni impuls,
omogućeno)
1x IO-Link
1x DO
ili
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Brojač:

  • Procjena impulsa (do 2000 Hz) za decentralizirano mjerenje objekta, serije i potrošnje
2 x DI
(ulazna vrijednost brojača,
ulazna vrijednost funkcije)
1 x IO-Link
1 x DO
ili
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pojačivač impulsa

  • Produljuje ili odgađa impulse u svrhu pouzdanog bilježenja ili obrade
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
ili
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Terenski relej

  • Za odvajanje ili pojačanje signala do 1 A (32 V DC / 24 V DC)
2 x DI

1 x relej NO
ili
1 x relej NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Bežična komunikacija sa sustavom IO-Link i tehnologijom Bluetooth

Funkcija Ulaz Izlaz Zaslon Proizvod
Ugrađeni prilagodnik za Bluetooth sustava IO-Link:
dodirivanje (čitanje) postojeće komunikacije između uređaja i glavnog uređaja sustava IO-Link putem Bluetootha i aplikacije za pametni telefonmoneo blue.
(uklj. memoriju povijesti)
IO-Link
(uređaj)
IO-Link (glavni uređaj)
+ bežična komunikacija putem Bluetootha
E30446 IP 67
Prilagodnik za Bluetooth sustava IO-Link
(za čitanje i pisanje): pristup svim uređajima sustava IO-Link (parametri i vrijednosti procesa) na glavnom uređaju putem Bluetootha i aplikacije za pametni telefon moneo blue.
Glavni uređaj sustava IO-Link također se može konfigurirati.
IO-Link
(glavni uređaj)
Bežična komunikacija putem tehnologije Bluetooth EIO330 IP 69K

Zasloni sustava IO-Link

Funkcija Proizvod
ZASLON sustava IO-Link
može prikazati slobodno utvrđene procesne vrijednosti, tekstove i QR kodove koji se prenose iz programibilnih logičkih kontrolnih uređaja.
E30391
Ugrađeni ZASLON sustava IO-Link:
prikazuje podatke i informacije iz povezanog osjetnika sustava IO-Link.
E30430
Glavni ZASLON sustava IO-Link:
prikazuje podatke i informacije iz osjetnika sustava IO-Link društva ifm povezanih s glavnim uređajem sustava IO-Link.
E30443