Robusztus teljesen fémből készült ultrahangos érzékelők zord környezetekhez
- Folyamatos, érintésmentes töltésszint- és tárgyfelismerés minden környezeti feltételhez
- Ellenáll az agresszív közegeknek
- Nagy hatótávolságok akár 2500 mm-ig
- Digitális vagy analóg mérésiérték-kijelzés
Plusz teljesítmény az IO-Linknek köszönhetően
- Egyszerű paraméterezés, mérésiérték-átvitel és diagnosztika IO-Link segítségével
Töltési szint ellenőrzése minden alkalmazási területhez
Legyen az tartály vagy siló, folyadék, ömlesztett áru vagy különálló objektumok: Az univerzális töltésszint-, ill. távolságmérés ultrahang segítségével megbízhatóan és precízen történik. De még ha nincs is közvetlen érintkezés a közeggel, az agresszív kipárolgások és gőzök erősen befolyásolhatják az érzékelő működését és élettartamát. Nem ez a helyzet az ifm új ultrahangos teljesen fémből készült érzékelőjénél. A membrántól egészen a csatlakozóig ellenállóképes nemesacél (V4A) burkolat védi. Ennek köszönhetően az érzékelő ellenáll a külső behatásoknak, és növeli élettartamát.
IO-Linkkel együtt
Az IO-Link segítségével a távolságérték digitálisan is továbbítható vagy beállítható a hatótávolság. A visszhang-minőségre vonatkozó visszajelzésnek köszönhetően az érzékelő tájolása a beszereléskor optimalizálható, és folyamatosan felügyelhető a működésbiztonság.