Nivåsensorer for hygieniske bruksområder
Sensorfamilie | Innføringslengder | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Styrt bølgeradar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Enkel montering ovenfra og ned • Kutt-til-lengde målepunkter • Rengjør malplassert 3A-autorisert design |
PI |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Monteres i tankbunnen • 2-leder-transmitter med display |
PG |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • bryter |
• Monteres i tankbunnen • Måler / digitalt display |
PM |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • IO-Link |
• Monteres i tankbunnen • 2-leder-transmitter |
LW27 |
Ubegrenset | Radar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Kontaktløst måleprinsipp • Målingsrekkevidde 10 m |