- Oversikt over nivåsensorer
- Kontinuerlig nivåapplikasjon
- Oljebaserte medier
Nivåsensorer for oljebaserte medier
Sensorfamilie | Innføringslengder | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Styrt bølgeradar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Enkel montering ovenfra og ned • Kutt-til-lengde målepunkter • Koaksiale rør øker signalstyrken for oljeapplikasjoner |
LK / LT |
264…728 mm | Kapasitiv | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Enkel montering ovenfra og ned • Independent overflow protection • LT variants include temperature output |
KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Monter utvendig ikke-metallisk tank ved hjelp av braketter eller lim • Enheter kan stables for å dekke større tanker • Nivåindikasjon via LED-søylediagram med et øyekast |
PS |
0…1 bar | Hydrostatisk trykk | Transmitter | • Bare slipp i tanken • 2-leder transmitter • Trykkompensering via innvendig ventilert kabel |
PN |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Monteres i tankbunnen • Tofarget display |
PG |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • bryter |
• Monteres i tankbunnen • Måler / digitalt display |
PA / PX |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | Transmitter | • Monteres i tankbunnen • 2-leder-transmitter |