- moneo: platforma IIoT
- Produkty
- moneo appliance
moneo appliance: sprzęt
Rozwiązanie do korzystania z oprogramowania moneo
Rozwiązanie moneo appliance znacznie upraszcza konfigurację i obsługę moneo. Szybko i bez specjalistycznej wiedzy informatycznej można dostarczyć rozwiązanie i rozpocząć instalację modułów moneo.
Sprzęt zapewnia wystarczającą moc obliczeniową i pojemność pamięci - mamy wybór pomiędzy dwoma wersjami (QHA210 and QHA300). Za pomocą systemu zarządzania urządzeniem (AMS) można z łatwością wykonać zadania z zakresu „higieny informatycznej”. W ten sposób można instalować aktualizacje dla wszystkich modułów moneo, tworzyć i przywracać kopie zapasowe danych przy jednoczesnym wyświetlaniu informacji o statusie moneo appliance i usług moneo. Oprócz tego, QHA300 ze względu na większe możliwości jest optymalizowane w kierunku analiz i naukowego wykorzystania danych.
Dostęp do moneo i AMS można uzyskać za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych.
Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają integralność aplikacji i ochronę danych.
moneo appliance – rozwiązanie „pod klucz” dla Twojej produkcji
- Prostota obsługi: preinstalowane w całości, aby umożliwić konfigurację bez specjalistycznej wiedzy IT w środowisku produkcyjnym, sieci produkcyjnej lub centrum danych
- Wygoda: zintegrowane funkcje konserwacji IT (aktualizacje, kopia zapasowa i wsparcie)
- Bezpieczne: solidny sprzęt ze standardowymi interfejsami i preinstalowanym oprogramowaniem podnosi niezawodność procesową i operacyjną- w dwóch wersjach
- Centralizacja: gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą węzła sieciowego
Rozwiązanie moneo appliance to idealny sprzęt do korzystania z oprogramowania moneo.
moneo appliance: sprzęt
Uwaga: w celu korzystania z produktów moneo należy oddzielnie zamówić wymagane licencje.
Licencje moneo do urządzeń moneo appliance
moneo OS: platforma IIoT
moneo infopoints: ilość danych
moneo edgeConnect: interfejs komunikacyjny
moneo RTM: oprogramowanie analityczne
moneo configure: oprogramowanie do parametryzacji
Przeglądarki wymagane do dostępu do Appliance Management System: Google Chrome lub Mozilla Firefox