- Zalety IO-Link
- Opis systemu
- Branża automatyki
IO-Link w branży automatyki
Licznik sprężonego powietrza do rejestracji zużycia energii
Nieszczelności są znaczącym źródłem zmarnowanej energii w układach sprężonego powietrza, często marnując nawet 30% mocy sprężarki. Wycieki powietrza mogą również powodować wahania ciśnienia systemowego. Dzięki temu Urządzenia pneumatyczne nie działają prawidłowo, produkcja jest niewydajna, a jakość produktu cierpi. Sprzęt wymaga również częstszej konserwacji.
Licznik sprężonego powietrza SD firmy ifm wykrywa bieżące ciśnienie, natężenie przepływu i bieżące zużycie sprężonego powietrza. Pozwala to na precyzyjne wykrywanie zużycia sprężonego powietrza w poszczególnych punktach i w całym systemie. Na podstawie odchyleń wartości można szybko wykryć i wyeliminować nieszczelności.
Wartość dodana dzięki IO-Link
Wdrożenie systemów monitorowania sprężonego powietrza jest zazwyczaj nieopłacalne. IO-Link przesyła wiele wartości procesowych za pomocą jednego kabla. W przypadku czujnika SD jest to ciśnienie powietrza, bieżący przepływ, temperatura i wartość totalizera. Eliminuje to potrzebę stosowania kosztownych kart analogowych. Ponieważ jeden czujnik może przesyłać wiele sygnałów procesu, eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych złączy rurowych, czujników, przewodów, a w efekcie optymalizuje zapas części. Oszczędności wynikające z wykrycia zmarnowanej energii oraz obniżenie całkowitych kosztów instalacji pozwalają na szybki zwrot z inwestycji.
Czujniki podciśnienia monitorują chwytaki ssawne
Czujniki podciśnienia z serii PN7 wykrywają wymagane podciśnienie, niezbędne do działania chwytaków ssawnych. Jeśli wartości minimalne nie zostaną osiągnięte, chwytak ssawny pozostaje w pozycji wyjściowej, aby zapobiec uszkodzeniom detali i systemów. Ponadto monitorowana jest sieć sprężonego powietrza wysokiego ciśnienia (12 bar) i sieć sprężonego powietrza niskiego ciśnienia (6 bar).
Wartość dodana dzięki IO-Link
W przypadku konieczności wymiany czujnika podciśnienia PN7 funkcja wymiany urządzenia może automatycznie skopiować parametry do nowego czujnika poprzez IO-Link. Oszczędza to czas i zapobiega ewentualnym błędom w ustawianiu punktów przełączania. Czujnika podciśnienia można również używać jako przełącznika wł/wył lub do przesyłania wartości analogowych poprzez IO-Link, co pozwala jednemu czujnikowi obsługiwać zarówno zastosowania cyfrowe, jak i analogowe, ograniczając zapasy magazynowe czujników.
Kontrola kolizji na platformie montażowej
W fabryce samochodów fotoelektryczny czujnik odległości O1D wykrywa pomiędzy dwoma etapami montażu, czy nadwozie znajduje się na platformie montażowej. W takim przypadku wieszak zostanie opuszczony, a karoseria bezpiecznie ustawiona. Pozycja O1D ma krytyczne znaczenie i często nie można sparametryzować czasów bez zatrzymania linii montażowej, jeśli zastosowanie ma się zmienić.
Wartość dodana dzięki IO-Link
Zdalne ustawianie parametrów ma kluczowe znaczenie w tym zastosowaniu. Czujnik odległości O1D jest zamontowany w niedostępnym miejscu i można go regulować za pośrednictwem oprogramowania lub PLC w przypadku przejścia na produkcję innego modelu bez zatrzymywania linii produkcyjnej.