- Zalety IO-Link
- Opis systemu
Omówienie systemu IO-Link
Jakie możliwości daje IO-Link?
Zakłady produkcyjne na całym świecie w coraz większym stopniu polegają na wysokowydajnym pozyskiwaniu danych i technologiach informatycznych w celu poprawy ogólnej wydajności urządzeń. Zawsze obecna: IO-Link. Przełomowa technologia umożliwia czujnikom jednoczesne przesyłanie informacji diagnostycznych do sterownika PLC oraz do nadrzędnej infrastruktury IT.
Chcesz wiedzieć więcej o IO-Link? Nie ma nic prostszego. Podsumowaliśmy najważniejsze fakty i korzyści płynące z IO-Link.
Co oferuje IO-Link?
- Protokół komunikacji cyfrowej w standardzie globalnym IEC 61131-9
- Łatwa do skonfigurowania komunikacja punkt-punkt, a nie magistrala obiektowa
- Technologia, którą można połączyć z systemami sterowania za pomocą systemów fieldbus opartych na sieci Ethernet (np. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Jakie korzyści daje IO-Link?
- Wykorzystuje standardowe, nieekranowane kable M8 lub M12 o długości do 20 metrów
- Pozwala urządzeniom wysyłać i odbierać znacznie więcej danych
- Otrzymywanie cyfrowych wartości mierzonych i danych procesowych z czujnika bez strat z powodu konwersji
- Ustawianie parametrów i monitorowanie za pomocą oprogramowania
- Odczytywanie i rejestrowanie danych dotyczących zdarzeń i diagnostyki
- Binarne wykorzystanie czujników w trybie SIO
- Korzystanie z dodatkowych funkcji cyfrowych w trybie COM
Dolna linia: IO-Link zapewnia łatwy i wygodny sposób budowania fundamentu na przyszłość dla inteligentnej automatyki przemysłowej.