• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Silindir Sensörleri
  2. IO-Link özellikli silindir sensör

T-yuva için akıllı silindir sensörü

IO-Link özellikli MK silindir sensörü, iki yapılandırılabilir donanım anahtarlama çıkışı ve dijital veri iletimi sayesinde mümkün olan diğer özelliklerle öne çıkar. Örneğin, sensör hedef strok süresini öğrenebilir ve 'Uygulamada öğret' fonksiyonu yardımıyla bunu gerçek değerle karşılaştırabilir. Buna ek olarak, veri depolama fonksiyonu sensörün değiştirilmesini ve yeniden başlatılmasını kolaylaştırır.

Gövde uzunluğu 30 milimetre olan sensör, kısa stroklu silindirlerde son konum izleme için mükemmel şekilde uygundur. Yapılandırılabilir iki anahtarlama noktası sayesinde iki son konumu izleyebilir. Bu, daha az kurulum ve kablolama karmaşıklığı sayesinde, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Silindir sensörü, iki anahtarlama noktası ve doğrusal sinyal çıkışı sayesinde hat üstü kalite izleme için de idealdir. Pistona bağlı mıknatıs, manyetik alanların sensör gövdesinin önünde zaten algılanmasını sağlar. Bu da toplam 50 milimetrelik bir algılama mesafesi ile sonuçlanır.

Ürün faydaları

İki yapılandırılabilir anahtarlama noktası olan bir sensör
Bu, sadece ek fonksiyonlar sağlamak ve üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda zaman ve maliyet tasarrufu da sağlar.
Teşhis fonksiyonları önleyici bakım sağlar
Strok süresi ölçümü, bir anahtarlama çevrimi sayacı ve cihaz sıcaklığının belirlenmesi, arıza süresi maliyetini azaltmanıza yardımcı olur.
IO-Link sayesinde uzaktan erişim
IO-Link sensör parametrelerine uzaktan erişim sağlar, yani sensör makine dışından da ayarlanabilir.
Hızlı kurulum
İki anahtarlama noktasını kapsayan bir sensör iledaha kısa kurulum süresi ve dijital öğretme fonksiyonu ile daha esnek anahtarlama noktası ayarı.
Kolay değiştirme için veri depolama
Ayrı olarak yapılandırılabilen sensör ayarlarının otomatik olarak benimsenmesi, sensörlerin kolayca değiştirilmesini sağlar.

Uygulamalar

İki son konumlu kısa stroklu silindir

İkinci yapılandırılabilir anahtarlama noktası sayesinde, IO-Link özellikli silindir sensör, 50 mm kadar stroka sahip kısa stroklu silindirlerde her iki son konumu da izleyebilir.
Sinyaller, kullanılan silindir tiplerine göre gerektiği gibi ayarlanabilir.

Sürekli pozisyon izleme

Bu sensör, pnömatik silindirler üzerinde son derece hassas izleme görevleri gerçekleştirebilir. Sensör; 0,2 mm tekrarlanabilirlik, < %5 doğrusallık hatası ve 0,01 mm çözünürlük gibi ilgili özellikleriyle kalite güvence görevlerini kolayca çözer.

Hat üstü kalite izleme

IO-Link silindir sensör, ikinci anahtarlama noktası sayesinde iş parçalarını ve yerleştirme prosesindeki hataları tespit etmek için idealdir.
Pencere fonksiyonu kullanılarak, makinenin yanlış yüklenmesi tespit edilebilir ve doğrudan bir kontrol cihazına bildirilebilir.

Durum denetimi

Makine performansı, daha uzun süreler boyunca bile optimum şekilde izlenebilir.
Yeni 'Uygulamada öğret' fonksiyonu sayesinde, sensör, pnömatik silindir için teşhis fonksiyonlarını da üstlenebilir. Sensör, bir referans çalışma süresi belirler ve kalıcı bir hedef/gerçek karşılaştırması temelinde mevcut strok sürelerinin ideal durumdan ne zaman ve ne kadar saptığını belirleyebilir. Kullanıcı tarafından belirlenen uygulamaya özel tolerans aşılırsa veya buna ulaşılmazsa bir uyarı verilir.

Sistem bağlantısı

Sensöre kadar dijital iletişim

  • Piston pozisyonunun hassas iletimi
  • Tüm ölçüm aralığı boyunca sabit ve yüksek çözünürlük
  • Merkezi olmayan IO-Link masterlar gerekli kablolama miktarını azaltır
  • Sorunsuz dijital dokümantasyon
  • Sensör verileri bir IIoT bağlamında kullanılabilir

 

moneo: IIoT platformu

  • Bakım işlemleri planlanabilir
  • Parametre ayarı
  • Durum denetimi
  • OT ve IT seviyesi arasında güvenli alışveriş

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Bluetooth adaptörü
    Mastera bağlı tüm IO-Link cihazlarının proses değerlerinin ve olaylarının kolay parametre ayarı ve okunması için akıllı telefon aracılığıyla sensörlere erişim sağlar.
  • Uzaktan bakım
    Yerleşik standart endüstriyel haberleşme sistemleri ve IO-Link aracılığıyla uzaktan bakım ve parametre ayarı
    - Üst yapılar gerekmez
    - Maliyet tasarrufları ve arttırılmış güvenlik
  • Tak ve çalıştır
    Silindir sensör, IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Yalnızca bir parametre gereklidir.
  • Kayıpsız veri iletimi
    IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.

ROI örnek hesaplaması

İstenmeyen duruşlar, özellikle yüksek üretim hızına sahip üretim tesisleri için önemlidir. Bir montaj üretim hattındaki doğrusal bir kızak üzerinde bulunan önemsiz bir pnömatik damperin arızalanması, sistemin belirli bir süre hareketsiz kalmasına neden oldu.
Yeni sensör, bu doğrusal kızakta veya mıknatıslı herhangi bir doğrusal aktüatörde strok süresini izleyebilir.

2 vardiyada 6.000 parça/gün tam otomatik üretim hattı
Arızalı damper nedeniyle durma 2h T
Bakım ekibi 50 €/saat K
Üretim durması, 10 €'dan 375 parça/saat 3.750 €/saat P
(ıskartalar dahil değildir)    
Damper maliyeti 30 € M
Yıllık hasar vakası sayısı 2 E
Yıllık tasarruf   S
S = ((K+P) x Tx E) + M
S = 15.230 €

SSS