• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Tryksensorer efter applikation
  2. Vandbaserede medier

Tryksensorer til vandbaserede medier

Sensorfamilie Trykområde Signal Visualisering Vigtige overvejelser

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Switch signal
• IO-Link
• Numerisk display
• Status LED
• To-farvet display
• 4…20 mA / 0…10 VDC skalerbar analog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Switch signal
• Numerisk display
• Status LED
• Analogt / digitalt display
• 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog
• Udvidet måleområde op til 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog
• IP68 / IP69K beskyttelse

P
S

0…1 bar
Transmitter • 4…20 mA
• IP68 beskyttelse