• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Keramisk-kapacitiv målecelle

Den keramisk-kapacitive målecelle består af en grundkomponent, to kondensatorlag, et glasloddemetal og en membran.
Kondensatorlagene på grundkomponenten og membranen svarer til en pladekondensator og danner en måle- og referencekondensator. Når der påføres tryk, ændres afstanden mellem membranen og grundkomponenten, og dette ændrer kapacitansen mellem elektroderne. Denne ændring i kapacitansen evalueres og forarbejdes derefter til et signal, der er almindeligt inden for industrien.

Funktioner:

  • Trykområder fra 100 mbar til 600 bar, vakuum til -1 bar
  • Ekstremt robust med høj trykkapacitet og sprængningstryk
  • Nøjagtig drift > 100 millioner trykcyklusser
  • Høj, langvarig stabilitet og repeterbarhed
  • Tør målecelle uden påfyldningsmedie

Fordele:

  • Keramik ældes og svækkes ikke (langvarig stabilitet)
  • Modstandsdygtig over for dynamiske trykspidser og kavitation
  • Minimal temperaturpåvirkning på den keramiske målecelle
  • Høj kemikaliebestandighed
  • Modelektrode (basis) understøtter membranen i tilfælde af overtryk

Ulemper:

  • Elastomertætning er nødvendig - for gasser kun under 25 bar
  • Strukturmæssigt kompleks installation af målecellen i sensoren, derfor stort hus og højere omkostninger

Rustfri strain gauge målecelle

I disse måleceller er der monteret strain gauges i form af modstande på bagsiden af membranen i rustfrit stål og tilsluttet som Wheatstones bro. Denne kan implementeres som et tykt lag eller en tynd film. Så snart målecellen påføres tryk, deformerer membranen. Dette ændrer brokoblingens udgangssignal proportionalt, som til gengæld måles af elektronikken og konverteres til et udgangssignal, der er almindeligt inden for industrien.

Funktioner:

  • Trykområder fra 6 bar til 600 bar
  • Velegnet til gas op til 600 bar
  • Høj, langvarig stabilitet

Fordele:

  • Lille størrelse, nøglevidde 19 eller 22 mm
  • Tætningsfri installation, målecellen er svejset fast på procestilslutningen
  • Højt sprængtryk
  • Fordelagtig til store mængder

Ulemper:

  • Lavere overbelastningsmodstand end keramisk-kapacitive måleceller
    ⇒ energitilførselselement kraftigt anbefalet til anvendelser med dynamisk tryk og kavitation

Piezo-resistiv målecelle

Disse måleceller bruger den piezo-resistive effekt. Dette beskriver ændringen i den elektriske modstand for et materiale på grund af tryk eller spænding. Denne ændring i modstanden registreres med en brokobling og konverteres til et udgangssignal, der er almindeligt inden for industrien. Den piezo-resistive silikonemålecelle er bundet til en printplade, der er belagt for at være universel mediebestandig (forurenet luft, olie, vand, køle-smøremiddel, osv.).

Funktioner:

  • Egnet til pneumatiske sensorer
  • Mulighed for differenstrykmåling

Fordele:

  • attraktive priser
  • lille sensorelement

Ulemper:

  • ikke bestandig over for aggressive medier uden ekstra foranstaltninger