• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Tryksensorer efter applikation
  2. Nyheder

tryksensor til hygiejniske anvendelser

Afprøvet og testet produkt forbedret: Pl-tryksensor nu med forbedret opløsning

I årevis har ifm tryksensorer i PI-serien bevist deres værdi i levnedsmiddelindustrien. Men selv det, der er vellykket, kan forbedres. Trykændringer kan nu visualiseres via IO-Link i høj opløsning med ca. 20.000 trin. Dette er en enorm fordel, især til hydrostatisk niveaumåling med hovedtryk: til sådanne anvendelser skal sensoren være konstrueret til et større måleområde for at kunne modstå et ekstra hovedtryk. Med konventionelle sensorer reducerer et større måleområde opløsningen af trykdetekteringen - dette problem eksisterer ikke længere med PI'en.

En yderligere fordel: sensoren detekterer også medietemperaturen og sender den via IO-Link. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at opsætte et ekstra temperaturmålingspunkt.

Produktfordele

Hvad er fordelene ved den nye PI-tryksensor?

Keramisk målecelle
Sensoren har en robust, flugtende keramisk målecelle. Dette giver høj modstand og langsigtet stabilitet, selv med hyppige trykpeaks eller overbelastning. Desuden er keramikken modstandsdygtig over for slibemidler.
Optimeret ventilation
Ventilationen er optimeret i forhold til de tidligere sensorer i PI-serien. Fugten løber således pålideligt af Gore-Tex-membranen, hvis sensoren er monteret med displayet vendende opad eller nedad.
Flugtende procestilslutning
Med målecellen, som flugter med processen, har aflejringer ingen chance. Kun materialer, der opfylder hygiejnekravene, kommer i kontakt med mediet.
Høj temperaturbestandighed og måling Sensoren
er permanent modstandsdygtig over for middeltemperaturer på op til 150 °C, og den kan også måle disse og sende dem ud cyklisk via IO-Link.
Svejset hus i ét stykke af rustfrit stål med IP69K
Takket være det fuldstændigt svejsede hus af rustfrit stål og beskyttelsesgraden IP69K modstår sensoren ikke kun barske miljøer permanent, men opfylder også alle fødevareindustriens krav.

Typiske anvendelser

Den nye PI1-series tryksensorer er velegnede til trykmåling i tanke og rør i fødevareproduktionen, f.eks. i mejerier, bryggerier og til mange andre formål, hvor der anvendes væsker.

Nøjagtig niveauovervågning i tanke

Hårde miljøer: rengøring af sprøjtekugler

Anvendelses eksempler

Niveauovervågning af skummende medier

Det er meget udfordrende at bestemme niveauet i tanke med skummende medier. De fleste top-down-målinger beror på en stabil medie overflade for at opnå pålidelige målinger. Derudover kan skum påvirke signalstyrken eller medføre unøjagtige målinger.
Detektering af et hydrostatisk tryk er perfekt til sådanne formål, fordi skummet på mediet har ringe eller ingen indflydelse på den pågældende niveaumåling. Dette forhindrer ukorrekte målinger og mistede signaler og øger maskinens ydeevne og tilgængelighed.

Takket være PI1 kan vi præcist og nøjagtigt overvåge niveauet i vores tanke med skummende medier, hvilket giver os mulighed for hele tiden at holde øje med processen og sikre en ensartet proceskvalitet.

Kunde fra mejerisektoren

Trykovervågning i rør med trykspidser

En af ifms kunder i fødevareindustrien bruger PI1 til overvågning af tryk i rør. Til dette formål er sensoren med dens høje opløsning og tydelige visning af procesværdien på displayet særdeles velegnet.
En yderligere fordel er den anvendte keramiske målecelle, som nemt modstår trykspidser. En potentiel produktkontaminering, der kan opstå på grund af, at membranvæsken lækker, elimineres også af den keramiske målecelle.

Der opstår trykspidser i vores rør på grund af de hurtigskiftende ventiler. PIens keramiske målecelle bliver ikke distraheret af dette, hvilket reducerer uplanlagte driftsstop og bibeholder vores systemers tilgængelighed.

Kunde fra drikkevareproduktionen

Trykovervågning i gæringstanke

Processer i gæringstanke har en tendens til at efterlade rester. For at fjerne disse rester anvendes der ofte spraykugler udover den konventionelle CIP-proces til højtryksrensning af tankens inderside.

PI1-seriens tryksensor kan modstå direkte højtryksstråler fra vanddyser og spraykugler takket være dens keramisk-kapacitive målecelle. Den er meget hårdere og mere stabil end konventionelle metalliske membraner, som nemt kan blive deformeret og permanent beskadiget ved disse anvendelser.

Takket være PI1-seriens sensor kan fejl på udstyr i gæringstanken reduceres, og uplanlagte driftsstop forhindres. Dette skyldes i høj grad den robuste keramiske målecelle.

Producent af alkoholholdige drikkevarer

Systemforbindelse

Merværdi takket være IO-Link

32-bit IO-Link opløsning
Den nye PI med 32-bit opløsning og ca. 20.000 trin tilbyder en nøjagtig visning på tværs af brede måleområder.
Tabsfri datatransmission
IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission. Diagnostiske data leveres også via IO-Link.
Gennemsigtige processer
Den aktuelle procesværdi for tryk leveres med meget høj opløsning via IO-Link. Dette gør det nemt at holde øje med din proces på alle tidspunkter. Desuden leveres medietemperaturen cyklisk via IO-Link.
Nem opsætning
Tryksensoren kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link.
Dette understøttes bl.a. af en simuleringsfunktion.

Forbedret teknologi

Højere opløsning, revideret design

De nye tryksensorer, som fås med forskellige måleområder fra vakuum til 100 bar, kommunikerer via IO-Link 1.1 og tilbyder en opløsning på omkring 20.000 trin. Dette er især vigtigt for applikationer, hvor der måles differenstryk, og dermed kun en lille del af måleområdet anvendes. Temperaturkompensation er også blevet forbedret i den nye serie.

Selv tilsyneladende små forbedringer i design af en sensor kan have en stor indvirkning i applikationen. F.eks. er udluftningshullet på den nye tryksensor blevet forskudt med 90° og er nu placeret på siden, når det er monteret konventionelt. Dette forhindrer for eksempel kondensat i at samle sig på membranen i udluftningshullet og forårsage snavs eller forringe funktionen. PIen er også blevet optimeret med hensyn til brugervenlighed: det nye driftskoncept med tre trykknapper gør parameterindstilling meget nemmere og derfor også hurtigere.