• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 船舶自动化
  2. 起重机液压动力单元的监测

监测起重机上的液压动力单元

液压动力系统通常用于提升重型载荷以及操作起重机的折叠臂或伸缩臂。作为液压系统的核心,液压动力单元为液压缸(液压系统中最重要的动力组件)的运行提供能量。

ifm传感器可确保液压系统可靠、不间断地运行,仅需很少维护。

液位传感器用于持续监测油箱中的液位,并通过可靠防止溢流实现环保。

压力传感器可监测系统压力。温度传感器则可监测液压油的温度。

IO-Link模块可收集液压动力单元上的传感器信号并将其发送至控制器。这可降低布线成本,不再需要错综复杂的接线。

解决方案

控制压力、液位和温度

经DNV认证的PT系列压力变送器可提供液压回路中控制阀门所需的系统压力数据。经DNV认证的TA系列温度变送器可测量液压油的温度,并保证在整个温度测量范围内的高精度。

经DNV认证的LMC系列液位传感器可提前发现液位低的问题,防止水泵出现干转。

油质监测

污染程度以及含水量是油质相关重要指标,可作为操作人员在适当时机换油的依据,有助于避免液压系统的损坏以及维修成本。

LDP系列油颗粒传感器可监测液压油的清洁度或污染程度。

液压油和润滑油中通常不得含有水分。高水分含量会严重影响运行,甚至会造成设备损坏。

LDH系列油湿度传感器可测量液压油中的相对水分含量。