• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 船舶自动化
  2. 压载水系统的监测

压载水系统的监测

压载水系统用于稳定船舶,对于船舶安全航行不可或缺。该系统主要包括压载水箱、水泵、分配管路、原水入口、滤网和水处理系统以及操作这些装置的阀门、传感器和控制器。ifm传感器可确保压载水系统仅需少量维护就能保持可靠、不间断地运行。

液位传感器用于可靠监测压载水箱的液位限值,压力和流量传感器则为水泵运行提供重要数据,防止出现干转。

气动阀门和截止阀用于控制管道中的水流。双电感式接近开关可为气动阀门执行器和阀门提供可靠的位置反馈。

传感器与开关目标(也称为“磁块”)配套使用,可检测阀门的“开启”和“关闭”位置。

解决方案

水泵的干转保护

SM系列在线电磁感应体积流量传感器可监测压载水的流量。这款传感器可检测3种过程值:体积流量、消耗量和介质温度。凭借坚固的不锈钢外壳和高防护等级,传感器即使在严苛的环境下也具有高安全性。

经DNV认证的SA系列紧凑型流量传感器 和显示器有范围广泛的过程适配器可选,因此可以轻松应用于各种管道。重要的水泵干转情况可通过显示器红/绿颜色的变化清晰显示。

经DNV认证的LMC系列液位传感器可提前检测供水管路排空的情况,防止水泵干转。

持续位置反馈

在液体、空气或气体的使用过程中,需要利用阀门进行定量和控制。IN系列双电感式接近开关可提供气动阀门执行器和阀门开合位置的可靠反馈。它们与开关目标(也称“磁块”)配套使用。

如果需要提供持续位置反馈或者第三个开关点,则MVQ系列智能阀门传感器是理想选择。这款传感器通过及早检测密封件的积垢或磨损情况,支持对阀门执行基于状态的维护。